Tuotteet CRNE 10-2 A-FGJ-G-V-HQQV
Tekniset tiedot
Muut | |
---|---|
Minimihyötysuhdeindeksi, MEI ≥: | 0.7 |
Nettopaino: | 37 kg |
Bruttopaino: | 40 kg |
Tekniset | |
---|---|
Pumpputietoihin perustuva pumpun nopeus: | 2759 rpm |
Nimellisvirtaama: | 10 m³/h |
Nimellisnostokorkeus: | 14.2 m |
Jaksoja: | 2 |
Juoksupyöriä: | 02 |
Matala NPSH: | E |
Akselitiivisteen koodi: | HQQV |
Hyväksynnät tyyppikilvessä: | CE,TR |
Pumppuversio: | A |
Malli: | A |
Sähkötiedot | |
---|---|
Moottorimalli: | 80A |
Nimellisteho - P2: | 0.75 kW |
Pumpun vaatima teho (P2): | 0.75 kW |
Syöttötaajuus: | 50 Hz |
Nimellisjännite: | 1 x 200-240 V |
Nimellisvirta: | 5.60-4.70 A |
Cos phi - tehokerroin: | 0.97 |
Nimellisnopeus: | 360-2840 rpm |
Moottorin hyötysuhde täydellä kuormalla: | 72 % |
Napaluku: | 2 |
Kotelointiluokka (IEC 34-5): | IP55 |
Eristysluokka (IEC 85): | F |
Moottorisuoja: | PTC |
Moottorin N:o: | 85755104 |
Asennus | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maks. paine annetussa lämpötil.: | 25 bar / 90 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Liitännän tyyppi: | DIN |
Imuaukon koko: | DN 40 |
Paineaukon koko: | DN 40 |
Liitännän paineluokka: | PN 16 |
Moottorin laippakoko: | FT100 |
Liitännän koodi: | FGJ |
Materiaalit | |
---|---|
Alusta: | Ruostumatonta terästä |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Juoksupyörä: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Materiaalikoodi: | G |
Kumiosien koodi: | V |
Neste | |
---|---|
Pumpattava neste: | Vesi |
Nesteen lämpötila-alue: | -20 .. 90 °C |
Nesteen lämpötila käytön aikana: | 20 °C |
Tiheys: | 998.2 kg/m³ |
Tuotteen nimi: | CRNE 10-2 A-FGJ-G-V-HQQV |
Tuotenro: | 96512528 |
EAN-numero: | 5700396613260 |
Hinta: |