- Nesteen lämpötila
- -20 .. 120 °C
- Suurin virtaama
- 12 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 221 m
CRT-pumput syövyttäville nesteille
Koska kosteutetut osat on valmistettu kokonaan korkealaatuisesta titaanista, CRT-pumppu on erittäin tehokas monivaiheinen linjapumppu, joka soveltuu erittäin syövyttäville nesteille, kuten merivedelle, hapoille, emäksille, luonnonvedelle ja teollisuuskemikaaleille.
CRT-pumppujen laatu on osoitettu käytännössä. CRT- ja CRTE-pumpuille on saatavana vaatimuksenmukaisuus- ja tarkastustodistukset aggressiivisissa ympäristöissä, kuten merellä, vaarallisissa ja räjähdysherkissä kohteissa sekä energiateollisuudessa käyttöä varten.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.