- p maks.
- 16 bar
- Nesteen lämpötila
- 0 .. 90 °C
- Suurin virtaama
- 79 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 161 m
Hydro Multi-E - kytke ja pumppaa
Hydro Multi-E on erittäin luotettava ja monipuolinen paineenkorotusasema, jonka asennus on nopeaa, asetukset on helppo tehdä ja enegiatehokkuus on optimaalinen. Hydro Multi-E:n ainutlaatuinen ominaisuus on perinteisen ohjausyksikön puuttuminen. Tässä älykkäässä ratkaisussa järjestelmän ohjaus perustuu pumppuihin, jotka pystyvät kommunikoimaan keskenään. Koska jokainen pumppu voi toimia ohjausyksikkönä, varajärjestelmä toimii täydellisesti anturin tai pumpun vikaantuessa. Grundfos GO Remote -sovellus mahdollistaa kaukovalvonnan kerrostaloissa, hotelleissa, sairaaloissa, kouluissa, kastelu-, pesu- ja puhdistusjärjestelmissä sekä paloposteissa.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.