- p maks.
- 16 bar
- Nesteen lämpötila
- 0 .. 60 °C
- Suurin virtaama
- 102 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 152 m
Hydro Solo-E on täydellinen paineenkorotusasema - optimaalisella hyötysuhteella.
Hydro Solo-E -paineenkorotusjärjestelmä on täydellinen, itsenäinen ratkaisu, jonka avulla voit ylläpitää jatkuvaa painetta järjestelmässäsi. Se on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja se sisältää pumpun lisäksi ruostumattoman teräsputken, paineanturin, mittarin, painesäiliön ja takaiskuventtiilin. Hydro Solo-E sopii mainiosti kerrostaloihin, kouluihin, hotelleihin, toimistorakennuksiin, teollisuuden vedenjakelujärjestelmiin, vedenpuhdistusjärjestelmiin, veden suodatusjärjestelmiin, pienteollisuuteen sekä pesu- ja puhdistusjärjestelmiin.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.