H2S-ongelmien ratkaisu todellisten käyttötietojen perusteella
Jätevedenkäsittelyyn kohdistetaan jatkuvasti tiukempia vaatimuksia ja toimintoja keskitetään jatkuvasti. Sen seurauksena jätevettä siirretään usein pitkiäkin matkoja paineistetuissa putkistoissa. Putkistojen hapettomissa olosuhteissa muodostuu helposti rikkivetyä, joka aiheuttaa ongelmia viemärilaitoksille.
Rikkivedyn muodostuminen viemäreissä on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat mm. lämpötila, jäteveden koostumus ja viipymisaika putkistossa sekä viemärikaivossa olevan pumpun käyttöajankohta ja -aika. Rikkivedyn eliminoimisessa tulee ottaa huomioon kaikki nämä tekijät. Ratkaisu on suunniteltava todellisten käyttöolosuhteiden mukaan, jotta myös vaikeasti ennakoitavat seikat tulevat huomioiduksi. Grundfos Hydrogen Sulphide Solution -ratkaisun suunnittelussa on huomioitu nämä seikat.
Tutustu videoanimaatioomme ja opi lisää aiheesta
Rikkivedyn muodostuminen viemärijärjestelmiin on monimutkainen prosessi. Tutustu aiheeseen katsomalla tämä lyhyt videoanimaatio.
Kemikaalikustannukset vähenivät 70%
Kun tanskalainen vesilaitos Mariagerfjord Vand A/S paini haastavan paineviemärin rikkivetyongelman kanssa, Grundfosin Hydrogen Sulphide Solution -ratkaisu korjasi ongelman nopeasti. Hajuhaitoista on päästy eroon kokonaan ja samalla kyseisen kohteen kemikaalikustannuksissa on saavutettu 70 % säästöt.
Tärkeät faktat rikkivedystä
Kuinka rauta vaikuttaa rikkivedyn muodostumiseen? Millä tavoin rikkivetypäästöjä voidaan ehkäistä?
Vastauksen nähin ja lukuisiin muihin kysymyksiin löydät tästä oppaasta.
Kattava kuvaus Grundfos H2S-ratkaisusta
Grundfos ratkaisee yleisen ongelman jätevesialalla. Tämä automatisoitu ratkaisu poistaa rikkivedyn.
Esitte antaa kattavat tiedot ratkaisustamme
H2S-ratkaisu on luotettava ja säästää työaikaa
Grundfos Hydrogen Sulphide Solution -ratkaisun ydin on edistyksellinen ohjausalgoritmi, joka voidaan ottaa käyttöön Grundfos Remote Management-ohjelmistossa (GRM). GRM vastaanottaa mittaustiedot viemärikaivoon asennetusta kaasumittauksesta. H2S-taso mitataan 15 sekunnin välein ja lähetetään GRM:lle, joka vastaanottaa myös virtaamatiedot Grundfos Dedicated Controls -ohjausjärjestelmästä. Yliannostus estetään säätämällä asetuspistettä usein.
Algoritmi laskee kemikaalien – esimerkiksi rautasulfaatin – annostelun oikean asetuspisteen automaattisesti vastaanottamansa tiedon perusteella. Sen jälkeen se lähettää tiedon lasketusta annostelun asetusarvosta Grundfos SMART Digital -annostelupumpulle, joka annostelee kemikaalit erittäin tarkasti jopa muuttuvissa virtausolosuhteissa. Laitteet kommunikoivat keskenään Grundfos CIU -tiedonsiirtomoduulin avulla. Grundfos valmistaa järjestelmän pääkomponentit ja varmistaa järjestelmän osien saumattoman integroinnin, helppokäyttöisyyden ja luotettavuuden.
Useita etuja käyttäjälle
Grundfos Hydrogen Sulphide Solution helpottaa työtäsi monella tavalla. Algoritmi mukauttaa annostelumäärän virtaaman mukaan, eikä käyttäjien tarvitse säätää annostelua käsin. GRM antaa varoituksen mahdollisissa vikatilanteissa. Järjestelmä toimii internetissä ja käyttäjä voi tarkistaa järjestelmän tilan tai tehdä tarvittavat säädöt milloin vain. Järjestelmän raja-arvot voidaan asettaa käyttökohteen vaatimusten mukaan, esimerkiksi lieventämään hajuhaittoja ja/tai korroosiovaurioiden vaaraa. Siksi järjestelmä soveltuu erinomaisesti kaikkiin yksiputkisiin viemäröintijärjestelmiin.
Grundfos Hydrogen Sulphide Solution -ratkaisu tarjoaa monenlaisia etuja:
- Tehokkuus: poistaa hajuhaitat ja/tai korroosioriskin.
- Taloudellisuus: järjestelmä annostelee tarkasti vain tarvittavan määrän ja säästää kemikaaleja. Kun järjestelmä on konfiguroitu estämään korroosiota, putket ja muut laitteet pysyvät käyttökunnossa pidempään.
- Helppo hallinta: internetissä toimiva valvontajärjestelmä antaa kattavan, reaaliaikaisen kuvan järjestelmän tilasta.
- Työajan säästö: täysautomaattinen ratkaisu vapauttaa käyttäjät muihin tehtäviin.