- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
Alemmat lämpötilat pienentävät lämpöhäviöitä kaukolämpöverkossa jopa yli 20%
iGRID Temperature Zone -sekoituspumppaamo säätää menolämpötilan tarkasti. Kaupunki jaetaan pienempiin vyöhykkeisiin, joissa lämpötilavaatimus on alhaisempi. Lämpötilat lasketaan tiettyyn asetuspisteeseen tai säädetään tarpeen mukaan sekoittamalla paluuvettä syöttölinjaan, jolloin saavutetaan vyöhykkeen tarvitsema menolämpötila.
Menolämpötilan alentaminen GRID-lämpötilavyöhykkeellä tarjoaa suuria etuja:
- Pienemmät lämpöhäviöt - tyypillisesti 20-30%
- Parempi pääverkon kapasiteetti
- Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
- Reaaliaikainen lämpötilasäätö parantaa verkon suorituskykyä
- Tuotantolaitoksen parempi hyötysuhde alhaisimmilla paluulämpötiloilla
Matalammat lämpötilat ja pienemmät lämpöhäviöt
Riittävien lämpötilojen varmistaminen kaikille kaukolämpöverkon alueille voi olla haastavaa. IGRID lämpötilavyöhykkeellä lämpöverkko voidaan jakaa pienempiin vyöhykkeisiin, joissa lämpötilavaatimukset ovat matalammat. Tällöin lämpöhäviöt vähenevät merkittävästi. Tämä voidaan toteuttaa lyhyellä takaisinmaksuajalla.
Haluatko lisätietoja iGRID Temperature Zone -vyöhykkeestä?
Tutustu iGRID Temperature Zone -pumppaamoon.
Grundfos iGRID Temperature Zone -pumppaamo alentaa sellaisen vyöhykkeen menolämpötilaa, jossa lämpötilavaatimus ei ole niin korkea. Lämpötilaa alennetaan joko esiasetettuun arvoon tai reaaliaikaisen mittauksen perusteella.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kuinka voimme auttaa?
Halusitpa sitten ostaa tuotteen tai kysyä neuvoa Grundfosin asiantuntijalta, autamme mielellämme saamaan kaiken hyödyn pumppuratkaisustasi! Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea.