- Nesteen lämpötila
- 0 .. 105 °C
Säästä energiaa optimoimalla kaukolämpöverkko kysyntälähtöisesti
Kaukolämmön avulla toimitetaan energiaa tehokkaasti rakennuksiin. Tyypillinen kaukolämpöverkko kuitenkin yleensä suunnitellaan ja verkkoa operoidaan vaativimman asiakkaan mukaan. Tämä tarkoittaa, että menolämpötila voi olla muille asiakkaille korkeampi kuin olisi tarpeen, mikä aiheuttaa turhan suuria lämpöhäviöitä.
Grundfos iGRID:n avulla kaukolämpöverkkoa voidaan parantaa niin, että lämpöä toimitetaan vyöhykkeelle kysynnän mukaan, mikä parantaa investoinnin tuottoa ja säästää energiaa päivittäin. Lue lisää esitteestä.
Katso, miten tanskalainen kaukolämpöyhtiö rakentaa vihreämpää tulevaisuutta vähentäen lämpöhäviöitään 25 % matalan lämpötila-alueen ansiosta
Kun Gentofte Gladsaxe kaukolämpöyhtiön lämpöverkko laajentui, he haastoivat itsensä etsimään kestävän ratkaisun, joka takaa riittävät lämpötilat kaikille verkon alueille. Grundfos toimitti ratkaisun, jossa lämpötila-alueet täyttivät yrityksen vaatimuksen alemmista lämpötiloista, säästäen samalla rahaa ja pientäen lämpöhäviöitä.
Opi, kuinka kaukolämpöverkon matalan lämpötilan vyöhykkeillä voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä.
Grundfos iGRID-ratkaisun avulla voidaan säästää energiaa ja hyödyntää uusiutuvia energianlähteitä Euroopassa 1,3 miljoonan kotitalouden kulutusta vastaava määrä ja pienentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä.
Taisteletko lämpöverkon huonosti tasapainotettujen rakennusten kanssa?
Grundfos iGRID-palvelupaketti sisältää tietojen analysoinnin, kiinteistöjen fyysisen tasapainotuksen, raportoinnin, LVI-palvelut huoltokumppaneiden kautta ja mahdollisen koordinoinnin asiakkaiden kanssa.
Tutustu iGRID Temperature Zone -pumppaamoon.
Grundfos iGRID Temperature Zone -pumppaamo alentaa sellaisen vyöhykkeen menolämpötilaa, jossa lämpötilavaatimus ei ole niin korkea. Lämpötilaa alennetaan joko esiasetettuun arvoon tai reaaliaikaisen mittauksen perusteella.
Lue lisää iGRID Pressure Zone -pumppaamoista.
Grundfos iGRID Pressure Zone-paineenkorotuspumppaamoiden avulla voidaan laskea verkon kokonaispainetta, koska painetta voidaan nostaa hajautetusti vain niissä verkon osissa jossa sitä todella tarvitaan.
Gentofte Gladsaxe kaukolämpöyhtiö
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen kaukolämmön matalan lämpötilan ...
Haluamme käyttää tiettyjä komponenttimerkkejä - onko se mahdollista?
Ratkaisumme perustuvat tunnustettuihin vakiokomponentteihin, mutta voimme räätälöidä ratkaisuja vastaamaan tiettyjä tarpeitasi. esimerkiksi mittauslaitteisiin, venttiileihin jne.
Entä kommunikointi olemassa olevan SCADA-järjestelmän kanssa - voimmeko muuttaa asetuspisteitä tai säätää pumppuja SCADA-järjestelmästä?
Kyllä, pilvipalvelumme ja/tai kiinteän yhteyden kautta voimme integroida SCADA-järjestelmän ja lähettää / vastaanottaa kaikki pumpun ohjaukseen ja säätöön tarvittavat tulot ja tiedot.
Meillä on paljon ohituskaappeja - voidaanko ne integroida laitteisiisi?
Kyllä, voit ostaa asennussarjan integroitavaksi olemassa oleviin kaappeihin.
Entä Internet-yhteys mittauspisteisiin ja ohituskaappeihin?
Internet-yhteyttä ei tarvita - kaikki viestintä laitteidemme kanssa tapahtuu GSM: n kautta ja reaaliaikaisen tiedon muodossa.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.