Tuotteet LM 40-160/150 A-F-A-RUUE
Tekniset tiedot
Muut | |
---|---|
Nettopaino: | 42 kg |
Bruttopaino: | 53 kg |
Lähetystilavuus: | 0.13 m³ |
Tekniset | |
---|---|
Pumpputietoihin perustuva pumpun nopeus: | 1420 rpm |
Nimellisvirtaama: | 6 m³/h |
Nimellisnostokorkeus: | 5.7 m |
Tod. juoksupyörän halkaisija: | 150 mm |
Nimellis juoksupyörä: | 160 mm |
Akselin ensiötiiviste: | RUUE |
Pumpun n:o: | 48035014 |
Pumppuversio: | A |
Malli: | C |
Sähkötiedot | |
---|---|
Moottorimalli: | 71A |
Nimellisteho - P2: | 0.25 kW |
Syöttötaajuus: | 50 Hz |
Nimellisjännite: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Nimellisvirta: | 1.48/0.85 A |
Käynnistysvirta: | 400-440 % |
Cos phi - tehokerroin: | 0.75-0.65 |
Nimellisnopeus: | 1400-1420 rpm |
Napaluku: | 4 |
Kotelointiluokka (IEC 34-5): | IP55 |
Eristysluokka (IEC 85): | F |
Moottorisuoja: | EI OLE |
Moottorin N:o: | 86805101 |
Asennus | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maks. paine annetussa lämpötil.: | 16 bar / 90 °C |
Vakiolaippa: | DIN |
Putkiliitäntä: | DN 40 |
Paineluokka: | PN 16 |
Moottorin laippakoko: | F85 |
Liitäntäkoodi: | F |
Materiaalit | |
---|---|
Pumpun pesä: | Valurauta |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Juoksupyörä: | Ruostumaton teräs |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Materiaalikoodi: | A |
Neste | |
---|---|
Pumpattava neste: | Vesi |
Nesteen lämpötila-alue: | -25 .. 90 °C |
Nesteen lämpötila käytön aikana: | 20 °C |
Tiheys: | 998.2 kg/m³ |
Tuotteen nimi: | LM 40-160/150 A-F-A-RUUE |
Tuotenro: | 48036814 |
EAN-numero: | 5700393805361 |
Hinta: |