Tuotteet LM 40-200/205 A-J-A-BUBE
Tekniset tiedot
Muut | |
---|---|
Nettopaino: | 53 kg |
Bruttopaino: | 64 kg |
Lähetystilavuus: | 0.153 m³ |
Tekniset | |
---|---|
Pumpputietoihin perustuva pumpun nopeus: | 1760 rpm |
Nimellisvirtaama: | 10 m³/h |
Nimellisnostokorkeus: | 17.5 m |
Tod. juoksupyörän halkaisija: | 205 mm |
Nimellis juoksupyörä: | 200 mm |
Akselin ensiötiiviste: | BUBE |
Pumpun n:o: | 48668018 |
Pumppuversio: | A |
Malli: | C |
Sähkötiedot | |
---|---|
Moottorimalli: | 90LA |
Nimellisteho - P2: | 1.5 kW |
Syöttötaajuus: | 60 Hz |
Nimellisjännite: | 3 x 220-277 D/380-480 Y V |
Nimellisvirta: | 6,30-5,70/3,65-3,30 A |
Käynnistysvirta: | 440-600 % |
Cos phi - tehokerroin: | 0.83-0.73 |
Nimellisnopeus: | 1700-1750 rpm |
Napaluku: | 4 |
Kotelointiluokka (IEC 34-5): | IP55 |
Eristysluokka (IEC 85): | F |
Moottorisuoja: | EI OLE |
Moottorin N:o: | 86805906 |
Asennus | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maks. paine annetussa lämpötil.: | 16 bar / 140 °C |
Vakiolaippa: | JIS |
Putkiliitäntä: | 40 A |
Paineluokka: | 16 K |
Moottorin laippakoko: | F115 |
Liitäntäkoodi: | J |
Materiaalit | |
---|---|
Pumpun pesä: | Valurauta |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Juoksupyörä: | Ruostumaton teräs |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Materiaalikoodi: | A |
Neste | |
---|---|
Pumpattava neste: | Vesi |
Nesteen lämpötila-alue: | 0 .. 140 °C |
Nesteen lämpötila käytön aikana: | 20 °C |
Tiheys: | 998.2 kg/m³ |
Tuotteen nimi: | LM 40-200/205 A-J-A-BUBE |
Tuotenro: | 48667818 |
Hinta: |