Tuotteet LPD 125-125/134 A-F-A-AUUE
Tekniset tiedot
Muut | |
---|---|
Nettopaino: | 199 kg |
Bruttopaino: | 235 kg |
Lähetystilavuus: | 0.66 m³ |
Tekniset | |
---|---|
Pumpputietoihin perustuva pumpun nopeus: | 2910 rpm |
Nimellisvirtaama: | 90 m³/h |
Nimellisnostokorkeus: | 19.5 m |
Tod. juoksupyörän halkaisija: | 134 mm |
Nimellis juoksupyörä: | 125 mm |
Akselin ensiötiiviste: | AUUE |
Pumpun n:o: | 480000G2 |
Pumppuversio: | A |
Malli: | D |
Sähkötiedot | |
---|---|
Moottorimalli: | 132SC |
Nimellisteho - P2: | 2 x 7.5 kW |
Syöttötaajuus: | 50 Hz |
Nimellisjännite: | 3 x 380-415 D V |
Nimellisvirta: | 15.2 A |
Käynnistysvirta: | 910-990 % |
Cos phi - tehokerroin: | 0.87-0.81 |
Nimellisnopeus: | 2890-2910 rpm |
Napaluku: | 2 |
Kotelointiluokka (IEC 34-5): | IP55 |
Eristysluokka (IEC 85): | F |
Moottorisuoja: | PTC |
Moottorin N:o: | 85817822 |
Asennus | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Maks. paine annetussa lämpötil.: | 16 bar / 90 °C |
Vakiolaippa: | DIN |
Putkiliitäntä: | DN 125 |
Paineluokka: | PN 16 |
Moottorin laippakoko: | FF265 |
Liitäntäkoodi: | F |
Materiaalit | |
---|---|
Pumpun pesä: | Valurauta |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Juoksupyörä: | Ruostumaton teräs |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Materiaalikoodi: | A |
Neste | |
---|---|
Pumpattava neste: | Vesi |
Nesteen lämpötila-alue: | 0 .. 90 °C |
Nesteen lämpötila käytön aikana: | 20 °C |
Tiheys: | 998.2 kg/m³ |
Tuotteen nimi: | LPD 125-125/134 A-F-A-AUUE |
Tuotenro: | 480067G2 |
EAN-numero: | 5700391632891 |
Hinta: |