LS-pumppusarja, jos tarvitset tehoa, luotettavuutta ja hyvän hyötysuhteen
Tarvitsetko pumpun, joka on luotettava ja kustannustehokas? Voit lopettaa etsimisen. LS on vaaka-asenteinen pumppusarja tarjoaa hyvän hyötysuhteen koko tuottoalueella ja pienet elinkaarikustannukset vankan rakenteensa ja huoltoystävällisen kaksiosaisen kotelonsa ansiosta. Nämä pumput ovat ihanteellisia kaikenlaisiin käyttökohteisiin, mukaan lukien kaukolämpö- ja jäähdytyslaitokset, kastelujärjestelmät, kunnalliset vesihuoltoverkostot sekä ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät, joissa tehokkuus, luotettavuus ja energiatehokkuus ovat välttämättömiä.
Lue mitä asiakkaat sanovat näistä tuotteista
Grundfosin ratkaisuilla saavutat alhaisemman energiankulutuksen, ylivoimaisen käyttövarmuuden ja mukavuuden Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin panostuksesta älykkäisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin sekä veden- ja energian säästöön.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi parantamalla osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu heti klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Valitse tuote
Palvelut
Palvelutarjonta pumppujen valintaa, asennusta, käyttöä ja vaihtoa varten.