- p maks.
- 10 bar
- Nesteen lämpötila
- 0 .. 90 °C
Optimaalisen sekoituspiirijärjestelmän suunnittelu
Perinteinen sekoituspiiri sisältää useita komponentteja, joiden on toimittava saumattomasti yhteen. Kaikkien näiden erillisten komponenttien valinta ja mitoitus käyttökohteeseen voi kuitenkin olla haastavaa.
Grundfos MIXIT on täydellinen ratkaisu. Kaikenkattava, perinteisestä sekoituspiiristä tutut 8–12 osaa sisältävä, MIXIT-ratkaisu helpottaa mekaanisen ja sähköteknisen rakenteen sekä putkiston suunnittelua sekä vähentää asennukseen ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa jopa 50 prosenttia.
Asiakkaamme SEEM Energie kertoo MIXIT-kokemuksistaan
Tässä videossa SEEM Energie vastaa moniin Grundfosin MIXIT-yksikköä koskeviin kysymyksiin. Tutustu kunnostusprojektiin, jossa Pariisissa sijaitsevan 24 asunnon kiinteistön lämmitysjärjestelmään asennettiin MIXIT ja MAGNA3-kaksoispumppu.
MIXITin edut
Grundfos MIXIT on kattava ratkaisu. Perinteisen sekoituspiirin erilliset osat on koottu yhdeksi kompaktiksi yksiköksi, joka on helppo ottaa käyttöön ja huoltaa. Ja se sopii täydellisesti yhteen MAGNA3- ja TPE3-pumppujemme kanssa, mikä takaa saumattoman ja luotettavan toiminnan.
Älykäs rakenne
• Tyylikäs ja käytännöllinen muotoilu
• Kompakti muotoilu sopii pieneen tilaan
• Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä käden ulottuvilla
• Mukautettavissa vaihteleviin tarpeisiin
• Yhteensopiva useiden sovellusten kanssa
Suorituskyky
Järjestelmän määritykset ja käytön valvonta sujuvat helposti Grundfos BuildingConnect -sovelluksella. Järjestelmää on helppo käyttää MIXIT-yksikön näytöltä.
Tiedot
Grundfos BuildingConnect -sovelluksesta saat suorituskykytiedot, jotta voit optimoida suorituskykyä sekä säästää energiaa
Haluatko kuulla muiden käyttäjien kokemuksia MIXITistä?
Lue kuinka Envases-yhtiö optimoi kaukolämpöjärjestelmänsä ja hukkalämmön talteenoton tehtaissaan kustannusten alentamiseksi. Tai tutustu asiakkaamme OVEn kokemuksiin MIXITin hyödyntämisestä asuinrakennusten lämpötilojen valvontaan ja optimointiin.
Haluatko lisätietoja MIXITistä?
Onko sinulla muuta kysyttävää MIXITistä tai haluatko apua MIXIT-ratkaisusi suunnitteluun? Täytä lomake, ja asiantuntijamme ottaa sinuun pian yhteyttä.