- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
MIXIT päivitykset
MIXIT vakuuttaa kattavilla toiminnoillaan. Osa niistä sisältyy perusversioon, mutta yksikköön voidaan asentaa myös erikseen päivityksinä saatavia toimintoja. Toiminnot ja eri päivitysten sisällöt on esitelty alla olevassa taulukossa.
Ota kaikki hyöty irti MIXIT-ratkaisustasi ohjelmistopäivityksen avulla
MIXIT sisältää ilmaisen valvontatoiminnon, joka voidaan liittää Grundfos BuildingConnect- tai taloautomaatiojärjestelmään. Siitä näet kattavan yhteenvedon järjestelmästäsi. MIXITin sisältämästä valvontatoiminnosta näet järjestelmän perustiedot. Jos haluat seurata järjestelmän suorituskykyä kattavasti, päivitä ohjelmisto laajempaan versioon. Tutustu eri vaihtoehtoihin yhteenvedossa.
Grundfosin MIXIT ja MAGNA3/TPE3 toimivat saumattomasti yhdessä, ja Grundfos GO Remote ‑sovelluksella käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Sovellus opastaa käyttönoton määritykset vaihe vaiheelta, ja sekoituspiirit ovat hetkessä käyttövalmiita. Kun päivität ohjelman BuildingConnect-valvontajärjestelmää tukevaan laajempaan versioon, voit valvoa kätevästi laitteiston kaikkia osa-alueita ja optimoida niiden toiminnan.
Suorita ilmainen MIXIT-kurssimme Ecademyssä
Sekoituspiirejä ja MIXIT-ratkaisua käsittelevällä kurssilla tutustutaan sekoituspiireihin ja niihin asennettavan MIXITin etuihin. Saat yksityiskohtaista tietoa MIXIT-ratkaisusta ja opit esimerkiksi tekemään käyttöönoton 50 % tavallista käyttöönottoa nopeammin. Suorita ilmainen kurssi jo tänään. Kurssin lopussa voit testata tietosi ja tulostaa kurssitodistuksen.
Haluatko lisätietoja MIXITistä?
MIXIT selkeyttää sekoituspiirijärjestelmät niin, että niiden suunnittelu, käyttöönotto ja huolto sujuvat intuitiivisesti ja helposti. Haluatko tarkempia tietoja? Tutustu MIXIT-malliston verkkosivulta löytyvään sisältöön, kuten raportteihin ja asiakasesimerkkeihin.
Haluatko lisätietoja MIXITistä?
Onko sinulla muuta kysyttävää MIXITistä tai haluatko apua MIXIT-ratkaisusi suunnitteluun? Täytä lomake, ja asiantuntijamme ottaa sinuun pian yhteyttä.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Kuinka voimme auttaa?
Halusitpa sitten ostaa tuotteen tai kysyä neuvoa Grundfosin asiantuntijalta, autamme mielellämme saamaan kaiken hyödyn pumppuratkaisustasi! Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea.