- p maks.
- 38 bar
- Nesteen lämpötila
- -10 .. 90 °C
- Suurin virtaama
- 40 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 351 m
Optimoidut prosessit ja pienempi kulutus MT-sarjan pumpuilla
MTR-, MTH-, MTS- ja MTA-pumpuista koostuva monijaksoisten, pystyasenteisten keskipakopumppujen sarja on suunniteltu jäähdytysvoiteluaineiden pumppaukseen työstökoneissa, kondenssiveden pumppaukseen ja vastaaviin sovelluksiin. Kaikkia MT-pumppuja on saatavana erikokoisina ja -jaksoisina erilaisiin virtaamiin ja paineisiin.
MT-pumput on suunniteltu teollisuussovelluksiin ja ne ovat tarkkoja ja luotettavia. MT-pumpulla parannat prosessejasi ja tehokkuuttasi sekä vähennät kokonaisenergiankulutustasi - kolme tekijää, jotka ovat tärkeitä kaikissa teollisuuden prosesseissa.
Lue mitä asiakkaat sanovat näistä tuotteista
Grundfosin ratkaisuilla saavutat alhaisemman energiankulutuksen, ylivoimaisen käyttövarmuuden ja mukavuuden Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin panostuksesta älykkäisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin sekä veden- ja energian säästöön.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi parantamalla osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu heti klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Palvelut
Palvelutarjonta pumppujen valintaa, asennusta, käyttöä ja vaihtoa varten.