Tuotteet MTH 12-30/3 A-W-A-AUUV
Tekniset tiedot
Muut | |
---|---|
Nettopaino: | 47 kg |
Bruttopaino: | 49.1 kg |
Tekniset | |
---|---|
Nimellisvirtaama: | 208 l/min |
Nimellisnostokorkeus: | 73 m |
Kammioita: | 3 |
Juoksupyöriä: | 3 |
Akselitiivisteen koodi: | AUUV |
Käyrän toleranssi: | ISO9906:2012 3B |
Pumppuversio: | A |
Malli: | A |
Sähkötiedot | |
---|---|
Ottoteho P1: | 5678 W |
Syöttötaajuus: | 60 Hz |
Vaiheiden lukumäärä: | 3 |
Nimellisjännite: | 200-230 D/346-400 Y V |
Nimellisvirta: | 17.4/10.1 A |
Käynnistysvirta: | 800-1200 % |
Cos phi: | 0.92-0.85 |
Kotelointiluokka (IEC 34-5): | IP54 |
Eristysluokka (IEC 85): | F |
Sisäinen moottorinsuoja: | Ei |
Asennus | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Suurin sall. toimintapaine: | 25 bar |
Maks. paine annetussa lämpötil.: | 8 bar / 90 °C |
Liitännän tyyppi: | Rp |
Paineaukon koko: | 1 1/4 inch |
Liitännän koodi: | W |
Materiaalit | |
---|---|
Pumpun pesä: | Valurauta |
Pumppupesä: | EN 1561 EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-25B |
Juoksupyörä: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Materiaalikoodi: | A |
Neste | |
---|---|
Pumpattava neste: | Vesi |
Nesteen lämpötila-alue: | 0 .. 90 °C |
Nesteen lämpötila käytön aikana: | 20 °C |
Tiheys: | 998.2 kg/m³ |
Tuotteen nimi: | MTH 12-30/3 A-W-A-AUUV |
Tuotenro: | 45942633 |
Hinta: |