- Nesteen lämpötila
- 0 .. 40 °C
- Suurin virtaama
- 17 l/s
- Suurin nostokorkeus
- 46 m
Jäteveden pumppaukseen kellareissa
Multilift-sarjan järjestelmät ovat ihanteellinen ratkaisu WC- ja pesuhuoneiden rakentamiseen paikkoihin, joissa jäteveden johtaminen viemäriin painovoimaisesti ei ole mahdollista ja uusien, syvempien putkistojen kaivamisesta ja asennuksesta aiheutuvat kustannukset liian suuret. Nämä valmiiksi kootut yhden tai kahden pumpun pumppaamot on suunniteltu nostamaan jätevesi viemäritason alapuolelta viemärijärjestelmään kaikenkokoisissa rakennuksissa.
Tyypillisesti Multilift asennetaan viemäritason alapuolella rakennusten, kuten rivi- ja kerrostalojen, julkisten ja liikerakennusten, koulujen, toimistorakennusten, hotellien, ravintoloiden, sairaaloiden ja teollisuusrakennusten kellareihin. Pienikokoinen järjestelmä on edullinen ja voidaan liittää rakennuksen olemassa olevaan jätevesiputkeen. Pumppaamot suojaavat takaisinvirtaukselta ja takaavat jäteveden poiston myös rankkasateen, ylikuormituksen tai verkoston tukkeutumisen aikana.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.