- p maks.
- 16 bar
- Nesteen lämpötila
- -25 .. 120 °C
- Suurin virtaama
- 1029 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 177 m
Luotettava päästä imevä NB-pumppu vaativiin käyttökohteisiin
Grundfos päästä imevät, suoraan kytketyt NB-pumput ovat ei-itseimeviä, yksijaksoisia keskipakopumppuja, joissa on aksiaalinen imuaukko, radiaalinen paineaukko ja vaaka-akseli. Tarvitsetko monikäyttöisen pumpun, joka soveltuu useisiin vaativiin sovelluksiin? NB takaa luotettavan ja tehokkaan tuoton.
Asennus ahtaisiin tiloihin on helppoa kompaktin suorakytkennän ansiosta. NBG-pumppu on mitoitettu EN733-standardin mukaisesti ja kaikki Grundfosin päästä imevät pumput on testattu ISO909906:2012-standardin mukaisesti ennen tehtaalta lähtöä.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.