- p maks.
- 25 bar
- Nesteen lämpötila
- -25 .. 140 °C
- Suurin virtaama
- 54 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 28 m
Monikäyttöinen päästä imevä NBG pumppu vaativiin sovelluksiin
Grundfosin päästä imevät NBG pumput ovat ei-itseimeviä, yksijaksoisia, suoraan kytkettyjä keskipakopumppuja, joissa on aksiaalinen imuaukko, radiaalinen paineaukko ja vaakasuuntainen akseli. Jos tarvitset monikäyttöisen pumpun, joka soveltuu vaativiin käyttökohteisiin, NBG takaa luotettavan ja tehokkaan pumppauksen.
Asennus ahtaisiin tiloihin on helppoa kompaktin suorakytkennän ansiosta. NBG pumppu on mitoitettu ISO2858-standardin mukaiseksi ja kaikki Grundfosin päästä imevät pumput on testattu ISO909906: 2012 -standardin mukaisesti ennen tehtaalta lähtöä.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.