Korkean hyötysuhteen päästä imevät NBGE-pumput vaativiin sovelluksiin
Grundfosin päästä imevät, suoraan kytketyt NBGE-pumput ovat ei-itseimeviä, yksijaksoisia keskipakopumppuja, joissa on aksiaalinen imuaukko, radiaalinen paineaukko ja vaaka-akseli. Tarvitsetko pumpun vaativiin käyttökohteisiin, joissa virtausmäärä vaihtelee? NBGE on saatavana integroidulla taajuusmuuttajalla varustetulla MGE-kestomagneettimoottorilla, jonka teho on jopa 11 kW, teholuokka IE5, joten sen hyötysuhde pysyy aina korkeana.
Suoraan kytketty pumppu on kompakti, mikä mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin. NBGE-pumppujen päämitat ovat ISO 2858 -standardin mukaiset ja kaikki Grundfosin päädystä imevät pumput on testattu ISO909906: 2012 -standardin mukaisesti ennen tehtaalta lähtöä.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.