- p maks.
- 16 bar
- Nesteen lämpötila
- -25 .. 120 °C
- Suurin virtaama
- 1204 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 177 m
Ihanteellinen keskisuurten jakeluverkostojen vaatimuksiin
Jos vedenpaine pysyy liian korkeana liian kauan, riski vesihävikistä, tulojen menetyksestä ja lisääntyvästä putkien kunnossapitotarpeesta kasvaa. Grundfosilta saat virtauksen ja paineen hallintaan tarkoitetun järjestelmän, joka täyttää keskikokoisille paikallisille pumppaamoille asetetut vaatimukset. NK/NKG /NKE/NKGE-päästä imevät pitkällä kytkimellä varustetut keskipakopumput soveltuvat täydellisesti vedenjakeluverkostoon.
Lue mitä asiakkaat sanovat näistä tuotteista
Grundfosin ratkaisuilla saavutat alhaisemman energiankulutuksen, ylivoimaisen käyttövarmuuden ja mukavuuden Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin panostuksesta älykkäisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin sekä veden- ja energian säästöön.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi parantamalla osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu heti klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Valitse tuote
Huoltovideot
Palvelut
Palvelutarjonta pumppujen valintaa, asennusta, käyttöä ja vaihtoa varten.