- p maks.
- 16 bar
- Nesteen lämpötila
- -25 .. 120 °C
- Suurin virtaama
- 550 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 116 m
Tehokkaat, päästä imevät NKE-pumput vaativiin sovelluksiin
Grundfosin päästä imevät, pitkällä kytkimellä varustetut NKE-pumput ovat ei-itseimeviä, yksijaksoisia keskipakopumppuja, joissa on aksiaalinen imuaukko, radiaalinen paineaukko ja vaaka-akseli. Tarvitsetko pumpun vaativiin käyttökohteisiin, joissa virtausmäärä vaihtelee? NKE on saatavana integroidulla taajuusmuuttajalla varustetulla MGE-kestomagneettimoottorilla, jonka teho on jopa 11 kW, teholuokka IE5, joten sen hyötysuhde pysyy aina korkeana.
NKE-pumpun päämitat on suunniteltu EN733-stadardin mukaisesti ja pitkän kytkimen ansiosta sen huolto on helppoa. Päästä imevät pumput testataan ISO909906:2012-standardin mukaisesti ennen tehtaalta lähtöä.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.