- p maks.
- 25 bar
- Nesteen lämpötila
- -25 .. 140 °C
- Suurin virtaama
- 294 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 70 m
Monikäyttöinen, päästä imevä NKG-pumppu vaativiin sovelluksiin
Grundfos päästä imevät, pitkällä kytkimellä varustetut NKG-pumput ovat ei-itseimeviä, yksijaksoisia keskipakopumppuja, joissa on aksiaalinen imuaukko, radiaalinen paineaukko ja vaaka-akseli. Tarvitsetko pumpun vaativiin käyttökohteisiin? NKG takaa luotettavan ja tehokkaan vedensyötön.
NKG-pumpun päämitat on suunniteltu ISO 2858-standardin mukaisesti ja se on pitkän kytkimensä ansiosta helppo huoltaa. Kaikki Grundfosin päästä imevät pumput on testattu ISO909906:2012-standardin mukaisesti ennen tehtaalta lähtöä.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.