- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
Korkean hyötysuhteen omaavat, päästä imevät NKGE-pumput vaativiin sovelluksiin
Grundfos NKGE-päästä imevät, pitkällä kytkimellä varustetut pumput ovat ei-itseimeviä, yksijaksoisia keskipakopumppuja, joissa on aksiaalinen imuaukko, radiaalinen paineaukko ja vaaka-akseli. Tarvitsetko pumpun vaativiin käyttökohteisiin, joissa virtausmäärä vaihtelee? NKGE on saatavana integroidulla taajuusmuuttajalla varustetulla MGE-kestomagneettimoottorilla, jonka teho on jopa 11 kW, teholuokka IE5, joten sen hyötysuhde pysyy aina korkeana.
Pitkällä kytkimellä varutettu pumppu on helppo huoltaa. NKGE-pumpun päämitat on suunniteltu ISO 2858-standardin mukaisesti. Grundfosin päästä imevät pumput on testattu ISO909906:2012-standardin mukaisesti ennen tehtaalta lähtöä.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kouluttaudu asiantuntijaksi muutamalla napsautuksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi parantamalla taitojasi, osaamistasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustallamme.
Suorita kurssi napsauttamalla alla olevaa koulutuslinkkiä.
Huoltovideot
Lataa BIM-mallit
Kuinka voimme auttaa?
Halusitpa sitten ostaa tuotteen tai kysyä neuvoa Grundfosin asiantuntijalta, autamme mielellämme saamaan kaiken hyödyn pumppuratkaisustasi! Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea.