- Nesteen lämpötila
- 0 .. 60 °C
PM-painekytkimet optimoivat vedenpaineen
Älykkäät Grundfos PM-painekytkimet varmistavat optimaalisen vedenpaineen käynnistämällä pumpun asetetussa paineessa ja pitämällä sen käynnissä niin kauan kuin virtaamaa riittää. Laite on helppo asentaa ja siinä on useita turvaominaisuuksia, kuten kuivakäyntisuoja. Liitä vain PM pumppuun ja virtalähteeseen ja anna sen säätää halutun paineasetuksen mukaisesti.
PM-painekytkimet soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin, joissa paineen riittämättömyys ja vaihtelu aiheuttavat ongelmia, esim. korkeat rakennukset, järjestelmät, joissa on useita samanaikaisesti käytössä olevia poistoaukkoja, vedenotto yksityisistä kaivoista, puutarhan kastelu sekä sadeveden kerääminen ja jakelu.
Grundfosin PM-painekytkimiä on kahta mallia: PM1 peruskäyttöön ja PM2 vaativien järjestelmien monipuoliseen ohjaukseen.
Lue mitä asiakkaat sanovat näistä tuotteista
Grundfosin ratkaisuilla saavutat alhaisemman energiankulutuksen, ylivoimaisen käyttövarmuuden ja mukavuuden Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin panostuksesta älykkäisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin sekä veden- ja energian säästöön.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi parantamalla osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu heti klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Palvelut
Palvelutarjonta pumppujen valintaa, asennusta, käyttöä ja vaihtoa varten.