GT-C on kevyestä komposiittimateriaalista valmistettu painesäiliö meri- ja käyttövedelle. Kalvo on kloorinkestävää 100-prosenttista butyyliä. Polypropeenikopolymeeripinta pitää ilman ja veden erillään.
p maks.
9 bar
Nesteen lämpötila
0 .. 50 °C
Huomaa! Mikäli et löydä vaadittuja dokumentteja omalla kielelläsi, tarjolla saattaa olla englanninkielinen vaihtoehto.