- Nesteen lämpötila
- 0 .. 40 °C
- Suurin virtaama
- 440 l/s
- Suurin nostokorkeus
- 74 m
Skaalautuvat pumppuratkaisut ja vankka luotettavuus S-pumppusarjassa
Grundfos S -jätevesipumppusarjojen uppoasennettavat pumput muodostavat monien jätvesijärjestelmien selkärangan. Vahvuutensa, kestävyytensä ja innovatiivisten ominaisuuksiensa (SmartTrim ja SmartSeal) ansiosta pumput soveltuvat sekä väliaikaiseen että pysyvään asennukseen. Uppo- ja kuiva-asennuksiin suunniteltuina ne on varustettu joko kanava- tai SuperVortex-juoksupyörällä veden, puhdistamattoman raakaveden ja jäteveden käsittelyyn infrastruktuuri- ja teollisuussovelluksissa. Juoksupyörät voidaan toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä syövyttävien nesteiden pumppaamiseen.
Voit myös valita laajasta valikoimasta runkokokoja ja moottoreita - joko vakiona tai ATEX-, IECEx- tai FM-hyväksynnällä räjähdyssuojattuihin ympäristöihin - räätälöidäksesi täydellisen innovatiivisia ominaisuuksia sisältävän pumppuratkaisun.
Lue mitä asiakkaat sanovat näistä tuotteista
Grundfosin ratkaisuilla saavutat alhaisemman energiankulutuksen, ylivoimaisen käyttövarmuuden ja mukavuuden Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin panostuksesta älykkäisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin sekä veden- ja energian säästöön.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi parantamalla osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu heti klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Valitse tuote
Huoltovideot
Palvelut
Palvelutarjonta pumppujen valintaa, asennusta, käyttöä ja vaihtoa varten.