- p maks.
- 10 bar
- Nesteen lämpötila
- 0 .. 45 °C
- Suurin virtaama
- 7 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 55 m
Täydellinen vedenpaine sisällä ja ulkona
SCALA2 on erinomainen valinta paineenkorotukseen mökkien ja kotien sisätiloissa. SCALA1 taas soveltuu ulkokäyttöön esim. kasteluun. Lue tämä lyhyt esite, jotta osaisit valita oikean SCALA-vesiautomaatin.
SCALA2
Erinomainen valinta kotien sisätiloihin
- Täydellinen vedenpaine, joka mukautuu automaattisesti kulutuksen mukaan
- Hiljainen käyntiääni - äänitaso on 47 dB (A)
- Kompakti ja täysin integroitava ratkaisu
- Yksi koko, joka soveltuu kaikkin käyttökohteisiin ja tekee valinnasta helppoa
Suosittelemme SCALA2:sta paineenkorotukseen mökeillä ja kodeissa, joissa on enintään kolme kerrosta ja kahdeksan vesipistettä.
SCALA1
Fiksu valinta kodeissa ulkokäyttöön
- Täysin integroitu paineenkorotusratkaisu
- Ohjaus älypuhelimen sovelluksella - kalenteritoiminto
- Mahdollisuus kytkeä kaksi pumppua rinnan
- kaksi eri variaatiota 3 &5 m³/h
Suosittelemme SCALA1:stä kasteluun ja puhtaan veden pumppaamiseen puutarhoissa tai maatiloilla.
Valitse tuote
Huoltovideot
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.