- p maks.
- 6 bar
- Nesteen lämpötila
- 0 .. 40 °C
- Suurin virtaama
- 38 l/s
- Suurin nostokorkeus
- 44 m
Maksimoi luotettavuus käsittelemättömän viemariveden pumppauksessa
SEV 1.1V 1.1V 1.1–11 kW: n upotettava jätevesipumppu on erittäin luotettava ja ihanteellinen jaksottaiseen käyttöön, ja se voidaan asentaa myös kuiva-asennukseen ilman ulkoista moottorin jäähdytystä. Grundfos SuperVortex -juoksupyörän ansiosta SEV on paras ratkaisu nesteille, joissa on runsaasti kiintoaineita, kuituja tai kaasumaista lietettä, ja joiden kiintoaineiden vapaa läpäisy on enintään 4 ”/ 100 mm. Palkitut SE-pumput on suunniteltu käsittelemään jätevettä, prosessivettä ja suojaamattomia raakajätevesiä vaativissa kunnallisissa, yleishyödyllisissä ja teollisuussovelluksissa.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.