- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
SEG-repijäpumput ovat kestäviä ja monipuolisia
SEG-repijäpumput 0,9-4 kW soveltuvat erinomaisesti käsittelemättömän jäteveden ja WC-jätteen pumppaamiseen kotitalouksissa, pienemmissä yhteisöissä ja haja-asutusalueilla, joissa viemäri- tai painovoimaiset järjestelmät eivät ole mahdollisia. SEG-repijäpumput on suunniteltu luotettavuus ja hyötysuhde edellä. Lisäksi ne ovat erittäin kustannustehokkaita. Pienempien paineputkien ansiosta pumppujen asennus ja käyttö on edullisempaa ja energiatehokkaampaa Lisäksi pumput kestävät pidempään.
AUTOADAPT-versiot sisältävät säätimen, anturit ja moottorinsuojan. Kytke vain verkkovirtaan ja pumppu mukauttaa toimintansa automaattisesti olosuhteiden mukaan.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Mallit
Kouluttaudu asiantuntijaksi muutamalla napsautuksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi parantamalla taitojasi, osaamistasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustallamme.
Suorita kurssi napsauttamalla alla olevaa koulutuslinkkiä.
Palvelut
Palvelutarjonta pumppujen valintaa, asennusta, käyttöä ja vaihtoa varten.
Dokumentaatio
Huoltovideot
Palvelut
Kuinka voimme auttaa?
Halusitpa sitten ostaa tuotteen tai kysyä neuvoa Grundfosin asiantuntijalta, autamme mielellämme saamaan kaiken hyödyn pumppuratkaisustasi! Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea.