Paranna vesipisteiden viemäröintiä Sololiftin avulla
Monissa asunnoissa on huono viemäriverkosto, ja uusien WC-tilojen ja kylpyhuoneiden asennusta varten asunnonomistajille aiheutuu toisinaan suuria laskuja nykyisten viemäröinnin parantamiseksi, jotta vältetään takaisinvirtaus. Grundfos Sololift -sarja kotitalouksien pienjätevesipumppuja, joissa on integroidut tehokkaat jyrsin- ja pumppujärjestelmät, tarjoaa yksinkertaisen, pienikokoisen ja kustannustehokkaan ratkaisun näihin ongelmiin. Se kerää jäteveden kotitalouksien saniteettilaitteista ja pumppaa sen ohuen putken kautta seuraavaan viettoviemäriin.
Sololift-sarja on suunniteltu erittäin luotettavaksi ja helpoksi huoltaa. Se on markkinoiden kaikkein huoltoystävällisin kotitalouksien pienjätevesipumppaamo, Sen ulosvedettävä moottori ja pumppu ovat helppoja ja nopeita puhdistaa ja huoltaa. Valikoima kattaa kaikki kotitalouksien tarpeet. Yhdistetyissä jäte- ja harmaan veden malleissa voidaan käsitellä WC-jätettä: Harmaan veden mallit on suunniteltu pesukoneidelle ja keittiöaltaille ja ne kestävät jopa 90 ° C: n veden lämpötilan jopa 30 minuutin ajan.
Lue mitä asiakkaat sanovat näistä tuotteista
Grundfosin ratkaisuilla saavutat alhaisemman energiankulutuksen, ylivoimaisen käyttövarmuuden ja mukavuuden Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin panostuksesta älykkäisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin sekä veden- ja energian säästöön.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi parantamalla osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu heti klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Palvelut
Palvelutarjonta pumppujen valintaa, asennusta, käyttöä ja vaihtoa varten.
Tuotteet ja palvelut
Grundfos tarjoaa useita erilaisia palveluita, jotka on kehitetty auttamaan sinua hyödyntämään hankkimiasi pumppuja parhaalla mahdollisella tavalla. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa.