- Nesteen lämpötila
- 0 .. 90 °C
- Suurin virtaama
- 290 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 676 m
Paranna asumismukavuuttasi SP-uppopumppujärjestelmällä
Grundfosin SP-uppopumppusarja on tunnettu korkeasta hyötysuhteestaan ja luotettavuudestaan. Sarjan kattava uppopumppujärjestelmä koostuu SP-pumpusta, siihen sopivasta MS/MMS-moottorista, ja elektronisesta moottorinsuojayksiköstä tai taajuusmuuttajasta sekä etäohjausyksiköstä. Täydellinen SP-pumppujärjestelmä takaa, että vedensyöttösi toimii luotettavasti ja häiriöttömästi.
Lue mitä asiakkaat sanovat näistä tuotteista
Grundfosin ratkaisuilla saavutat alhaisemman energiankulutuksen, ylivoimaisen käyttövarmuuden ja mukavuuden Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin panostuksesta älykkäisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin sekä veden- ja energian säästöön.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi parantamalla osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu heti klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Valitse tuote
Huoltovideot
Palvelut
Palvelutarjonta pumppujen valintaa, asennusta, käyttöä ja vaihtoa varten.