- p maks.
- 60 bar
- Nesteen lämpötila
- -15 .. 90 °C
- Suurin virtaama
- 282 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 611 m
Alenna kustannuksia erittäin tehokkaalla SP-pumpulla
Grundfos SP-uppopumppu on erittäin kestävä pumppu, joka on valmistettu korkealaatuisesta, korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Hiekkaa ja syövyttävää vettä kestävän SP-pumpun omainaisuuksiin kuuluvat myös esim. kuivakäyntisuoja ja moottorin ylivirtasuojaus. Nämä parantavat pumpun kestävyyttä.
Optimoidun hydraulisen rakenteen ansiosta SP tarjoaa optimaalisen hyötysuhteen korkean kulutuksen aikana, mikä takaa alhaiset elinkaarikustannukset ja hyvän käyttövarmuuden. Pumput soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin, mukaan lukien pohjaveden pumppaukseen vesilaitokselle, kasteluun, pohjaveden pinnan alentamiseen, paineenkorotukseen ja teollisuussovelluksiin.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.