SP-G-uppopumpulla saavutetaan korkea paine ja virtaus
Grundfosin SP-uppopumput on suunniteltu pohjaveden pumppaamiseen, ja ne tunnetaan korkeasta hyötysuhteestaan ja luotettavuudestaan. SP-G-pumppu on valurautainen versio, jossa on puoliaksiaaliset juoksupyörät. Se pystyy tuottamaan sekä korkean paineen että suuren virtaaman, joten se soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan virtaama jopa 450 m3 / h ja nostokorkeus jopa 425 m.
SP-G on suunniteltu tuottamaan optimaalista hyötysuhdetta korkean kysynnän aikana, ja se tarjoaa alhaiset pitkän aikavälin kustannukset ja hyvän käyttövarmuuden sovelluksesta riippumatta. SP-G-uppopumppu soveltuu useisiin sovelluksiin, kuten raakaveden syöttöön, kasteluun, pohjaveden alentamiseen ja paineenkorotukseen. SP-G on suunniteltu sekä jatkuvaan että jaksottaiseen käyttöön ja se toimii sekä pysty- että vaaka-asennossa.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.