Tuotteet SP 30-29N
Tekniset tiedot
Muut | |
---|---|
Minimihyötysuhdeindeksi, MEI ≥: | 0.50 |
ErP-tila: | EuP erillinen tuote |
Nettopaino: | 250 kg |
Bruttopaino: | 317 kg |
Lähetystilavuus: | 0.581 m³ |
Tekniset | |
---|---|
Pumpputietoihin perustuva pumpun nopeus: | 3450 rpm |
Nimellisvirtaama: | 36 m³/h |
Nimellisnostokorkeus: | 316 m |
Jaksot: | 29 |
Pienennetty juoksupyörä: | NONE |
Moottorin akselitiiviste: | SIC/SIC |
Käyrätoleranssit: | ISO9906:2012 3B |
Malli: | B |
Venttiili: | YES |
Sähkötiedot | |
---|---|
Moottorimalli: | FRANKLIN |
Sopiva moottori: | GRUNDFOS |
Nimellisteho - P2: | 45 kW |
Pumpun vaatima teho (P2): | 45 kW |
Syöttötaajuus: | 60 Hz |
Nimellisjännite: | 3 x 380 V |
Huoltokerroin: | 1.15 |
Nimellisvirta: | 110 A |
Cos phi - tehokerroin: | 0.85 |
Nimellisnopeus: | 3460 rpm |
Käynnistystapa: | suorakäynn. |
Kotelointiluokka (IEC 34-5): | IP68 |
Eristysluokka (IEC 85): | F |
Sisäinen lämpötila-anturi: | kyl |
Moottorin N:o: | 82333622 |
Käämitykset: | Enamelled |
Asennus | |
---|---|
Pumpun paineaukko: | R3 |
Moottorin halkaisija: | 6 inch |
Materiaalit | |
---|---|
Pumppu: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Juoksupyörä: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Moottori: | Ruostumaton teräs |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Neste | |
---|---|
Pumpattava neste: | Vesi |
Maximum liquid temperature: | 50 °C |
Nesteen lämpötila käytön aikana: | 20 °C |
Tiheys: | 998.2 kg/m³ |
Tuotteen nimi: | SP 30-29N |
Tuotenro: | 13D43329 |
EAN-numero: | 5700391465512 |
Hinta: |