Tuotteet SP 30-43N
Tekniset tiedot
Muut | |
---|---|
Minimihyötysuhdeindeksi, MEI ≥: | 0.50 |
ErP-tila: | EuP erillinen tuote |
Nettopaino: | 259 kg |
Bruttopaino: | 335 kg |
Lähetystilavuus: | 0.687 m³ |
Tekniset | |
---|---|
Pumpputietoihin perustuva pumpun nopeus: | 2900 rpm |
Nimellisvirtaama: | 30 m³/h |
Nimellisnostokorkeus: | 334 m |
Jaksot: | 43 |
Pienennetty juoksupyörä: | NONE |
Moottorin akselitiiviste: | CER/CARBON |
Hyväksynnät nimikilvessä: | CE |
Käyrätoleranssit: | ISO9906:2012 3B |
Malli: | B |
Venttiili: | YES |
Moottoriversio: | T30 |
Sähkötiedot | |
---|---|
Moottorimalli: | MMS6 |
Sopiva moottori: | GRUNDFOS |
Nimellisteho - P2: | 37 kW |
Pumpun vaatima teho (P2): | 37 kW |
Syöttötaajuus: | 50 Hz |
Nimellisjännite: | 3 x 380-400-415 V |
Huoltokerroin: | 1.00 |
Nimellisvirta: | 86.0-84.5-85.0 A |
Käynnistysvirta: | 470-505-520 % |
Cos phi - tehokerroin: | 0.84-0.81-0.78 |
Nimellisnopeus: | 2840-2860-2870 rpm |
Käynnistystapa: | tähtikolm. |
Kotelointiluokka (IEC 34-5): | IP68 |
Moottorisuoja: | EI OLE |
Lämpösuoja: | ulkoinen |
Moottorin N:o: | 96879392 |
Käämitykset: | PVC |
Asennus | |
---|---|
Pumpun paineaukko: | R3 |
Moottorin halkaisija: | 6 inch |
Materiaalit | |
---|---|
Pumppu: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Juoksupyörä: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Moottori: | Ruostumaton teräs |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Neste | |
---|---|
Pumpattava neste: | Vesi |
Maximum liquid temperature: | 30 °C |
Nesteen t maks. @ 0,5 m/s: | 30 °C |
Nesteen lämpötila käytön aikana: | 20 °C |
Tiheys: | 998.2 kg/m³ |
Tuotteen nimi: | SP 30-43N |
Tuotenro: | 13C45643 |
EAN-numero: | 5700395899573 |
Hinta: |