SPE

Grundfos SPE on taajuusmuuttajaohjattujen pohjavesipumppujen mallisto. Pumput ovat kokonaan ruostumatonta terästä ja saatavana on kolme materiaalilaatua (koot: 6", 8" ja 10"). 6” moottori (4-45 kW) on kestomagneettimoottori, jonka energiatehokkuus on suuri ja joka vaatii taajuusmuuttajan toimiakseen.

Vesipumpun tuotetiedot (MEI)
p maks.
60 bar
Nesteen lämpötila
-15 .. 60 °C
Suurin virtaama
290 m³/h
Suurin nostokorkeus
684 m