- p maks.
- 15 bar
- Nesteen lämpötila
- 0 .. 35 °C
- Suurin virtaama
- 3 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 153 m
Vakiopaine älykkäästi SQE-porakaivopumpulla
SQE-pohjavesipumppu on yksi edistyksellisimmistä uppopumpuista kotitalouskäyttöön. Se on varustettu kestomagneettimoottorilla ja integroidulla taajuusmuuttajalla. Tämä mahdollistaa tehon säätämisen ulkoisesta ohjausyksiköstä.
SQE:ssä on integroitu taajuusmuuttaja, joka säätää pumppua automaattisesti. Vedenpaine pysyy vakiona muuttuvista vaatimuksista riippumatta, mikä takaa tasaisen vedensyötön ja parantaa käyttömukavuutta. SQE on valmis paketti, joka on helppo asentaa ja käyttää. Se soveltuu jatkuvaan ja jaksottaiseen käyttöön useisiin sovelluksiin, esim. pohjaveden syöttöön ja paineenkorotukseen.
Lue mitä asiakkaat sanovat näistä tuotteista
Grundfosin ratkaisuilla saavutat alhaisemman energiankulutuksen, ylivoimaisen käyttövarmuuden ja mukavuuden Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin panostuksesta älykkäisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin sekä veden- ja energian säästöön.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi parantamalla osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu heti klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.