Uusiutuvan energian uppopumput sisäänrakennetulla invertterillä aurinko-, tuuli- ja verkkosähkökäyttöön. Toimii sekä vaihto- että tasajännitteellä
Tuotetta ei ehkä ole myynnissä maassasi
9:37
Installing SQFlex Combi - Grundfos Service Video
11:08
96573789_SQFlex_raising the wind turbine
14:52
96550569_SQF_0.6 1.2 2.5 _helical pump
23:27
96550569_SQF 3A and 5A _pump with splined shaft
6:30
96550569_Motor_SQFlex
6:44
Installing SQFlex Solar - Grundfos Service Video
6:57
Installing SQFlex Wind - Grundfos Service Video
24:52
96550569_SQF 3A _ 5A _ 8A _ 11A and 14A _pump with cylindrical shaft
Huomaa! Mikäli et löydä vaadittuja dokumentteja omalla kielelläsi, tarjolla saattaa olla englanninkielinen vaihtoehto.