- {{ item.label }}
- {{ item.data }} {{ item.additionaldata }}
TP/TPE-sarjan pumpuissa yhdistyvät erinomainen luotettavuus ja huippuluokan hyötysuhde. Pumput soveltuvat lukuisiin käyttökohteisiin, ovat pitkäikäisiä ja energiatehokkaita – pitäen laitteistot toiminnassa moitteettomasti säästäen samalla kustannuksia.
Täydellinen pumppu tarpeisiisi
Kattaa kaiken lämmityksestä ja jäähdytyksestä ilmastointiin ja vedenjakeluun, joten löydät varmasti itsellesi sopivan TP‑ tai TPE-pumpun. Energiatehokkaat TP- ja TPE-pumput toimivat luotettavasti koko pitkän käyttöikänsä ajan, joten ne vastaavat aina tarpeitasi.
Suorituskykyiset Grundfos TP ‑pumput toimivat tehokkaasti ja kestävät pitkään
TP on monipuolinen valikoima erittäin tehokkaita pystyasennettavia inline-pumppuja, jotka on varustettu mekaanisella akselitiivisteellä. Pieniin ja suuriin järjestelmiin mukautettavat TP-pumput tuottavat lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmastointiin tarvittavan virtaaman ja paineen.
Tärkein ominaisuus on pumppujen suoraan kytketty rakenne. Se tarkoittaa, että pumppu ja moottori ovat erillisiä yksiköitä, mikä tekee niistä vähemmän herkkiä pumpattavan nesteen epäpuhtauksille verrattuna pumppuihin, joissa on koteloitu roottori. Kun tähän lisätään erikoisrakenteinen akselitiivistekammio, tuloksena on pumppu, joka varmistaa optimaalisen vedenkierron ilman ulkoisia putkia. Korroosiosuojattu pintakäsittely on viimeinen silaus pisimmän mahdollisen käyttöiän saavuttamiseksi.
Hiljainen ja jopa 150 °C:n lämpötiloja kestävä TP-pumppu on kestävä ja luotettava valinta.
Etsi tarpeisiisi sopiva TP
Eri kokojen, malliversioiden ja älykkäiden ominaisuuksien ansiosta TP-sarja pystyy mukautumaan kaikenlaisiin vaatimuksiin. Takaamme, että käyttökohteesta riippumatta löydät sopivan TP-pumpun, joka on energiatehokas ja toimii luotettavasti.
TP-versiot
TPE: Johtavia älykkäitä ratkaisuja ja tehokkuutta
Grundfos TPE ‑inline-pumput ovat äärimmäisen tehokkaita ja mukautuvia IE5-luokan MGE-moottoreidensa ja integroitujen taajuusmuuttajiensa (VFD) ansiosta.
Pumput on suunniteltu optimoimaan järjestelmän suorituskyky älykkäästi sekä säästämään energiaa ja alentamaan elinkaarikustannuksia, joten ne sopivat erinomaisesti monenlaiseen käyttöön, kuten lämmitys‑, jäähdytys‑, ilmastointi‑ ja kaukoenergiakohteisiin.
Teholtaan jopa 90 kW:n TPE-sarjassa on edistyksellisiä liitäntävaihtoehtoja ja turvaominaisuuksia erityisesti 11–22 kW:n kokoluokassa. Pumput integroituvat saumattomasti ulkoisiin antureihin ja reagoivat tarkasti paine-, lämpötila‑ ja virtaamatarpeisiin, mikä vähentää energiankulutusta merkittävästi perinteisiin pumppuihin verrattuna.
Muun muassa kestävän akselitiivistekammion ja hiljaisen toiminnan ansiosta TPE-sarja asettaa uuden standardin luotettaville, mukautuville ja älykkäille pumppausratkaisuille.
Vaikka upouusi TPE3 saattaa näyttää tutulta, se on entistä tehokkkaampi erittäin korkean hyötysuhteen omaavien IE5-moottoreidensa ansiosta. Sinulle tämä tarkoittaa tarkempaa optimointia, parempaa suorituskykyä ja erinomaista luotettavuutta.
Tutustu upouuteen TPE3-pumppuun, joka vie pumppaustehon seuraavalle tasolle.
Etsi sopiva TPE-pumppu
TPE-pumppusarjamme on suunniteltu vastaamaan kaikenlaisiin vaatimuksiin. Jos olet epävarma, tarvitsetko TPE2:n vai TPE3:n, tässä on nopea esittely kaikista TPE2‑ ja TPE3-versioista. Sarjasta löytyy sinulle taatusti oikea vaihtoehto!
TPE2-versiot
TPE3-versiot
Tiimimme auttaa sinua mielellään. Ota meihin rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian!
Kiitos pyynnöstäsi! Palaamme asiaan mahdollisimman pian.
Jos olet rekisteröitynyt markkinointiluvan, olet nyt oikeutettu saamaan henkilökohtaista tietoa Grundfosilta uutisista, työkaluista, tuotteista, sovelluksista, tapahtumista ja kampanjoista.
Muista, että voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.
Lisätietoja henkilökohtaisista tiedoistasi ja oikeuksistasi löydät tietosuojailmoituksestamme.
Valitse tuote
Palvelut
Palvelutarjonta pumppujen valintaa, asennusta, käyttöä ja vaihtoa varten.
Kuinka voimme auttaa?
Halusitpa sitten ostaa tuotteen tai kysyä neuvoa Grundfosin asiantuntijalta, autamme mielellämme saamaan kaiken hyödyn pumppuratkaisustasi! Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea.