- p maks.
- 16 bar
- Nesteen lämpötila
- -25 .. 140 °C
- Suurin virtaama
- 77 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 17 m
Varmuuskopioi järjestelmä Grundfosin tuplapesäisellä TPD-pumpulla
Tuplapesäinen TPD-inine-sarja vie luotettavuuden uudelle tasolle. Kahden pumpun yhdistäminenon kustannustehokas ja tilaa säästävä valinta kriittisiin lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmiin, joiden pitää toimia keskeytymättä. Jos yhdessä pumpussa ilmenee vikaa, tonen pumppu on aina toimtavalmiina.
Tärkein ominaisuus on suljettu kytkentä, eli pumppu ja moottori ovat erillisiä yksiköitä, joten ne eivät ole yhtä herkkiä pumpattavan nesteen epäpuhtauksille verrattuna roottoripumppuihin. Takaiskuventtiili yhteisessä poistoaukossa estää pumpattavan nesteen takaisinvirtauksen pysätyneeseen pumppuun, kun taas erityisesti suunniteltu akselitiivistekammio on avain optimoituun veden kiertoon ja pidentää akselitiivisteen käyttöikää.
Korroosionestopintakäsittely ja korkea lämpötilatoleranssi tekevät TPD:stä yhden kestävimmistä ja luotettavimmista tuplapesäisistä pumpuista kriittisiin järjestelmiin.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.