- p maks.
- 25 bar
- Nesteen lämpötila
- -40 .. 140 °C
- Suurin virtaama
- 1100 m³/h
- Suurin nostokorkeus
- 107 m
Grundfos TPE2-pumppu soveltuu kaikkiin käyttökohteisiin
TPE2 -pumppu on älykäs pystyasenteinen inline-pumppu, jota voidaan ohjata ulkoisen viestin perusteella. Pumppumallista tai säätötavasta riippumatta voit luottaa siihen, että pumppu reagoi järjestelmäsi paineen, lämpötilan ja virtaaman muutoksiin tarkasti - säästäen jopa 50% energiaa tavalliseen pumppuun verrattuna. Yksi pumpun tärkeimmistä ominaisuuksista on integroitu taajuusmuuttaja, joka takaa maksimaalisen hyötysuhteen vuorokauden ympäri.
TPE2-pumpuissa on suora kytkentä ja akselitiivistekammio, mikä vähentää nesteen epäpuhtauksien aiheuttamia ongelmia. Se varmistaa myös optimaalisen vedenkierron. Tämä takaa mekaanisen akselitiivisteen pitkän käyttöiän. Vankka, luotettava ja hiljainen TPE2 -pumppu on ihanteellinen lämmitys-, jäähdytys-, ilmastointi-, kaukolämpö- ja teollisuussovelluksiin.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.