UNILIFT AP -pumput ovat uppoasennettavia jätevesipumppuja. Pumput on helppo siirtää paikasta toiseen tai asentaa paikoilleen. UNILIFT AP -pumput voidaan asentaa automaattikytkimelle.
Uppoasennettavat jätevesipumput
UNILIFT AP12 on ruostumattomasta teräksestä valmistettu uppopumppu. Se soveltuu syövyttämättömälle vedelle ja harmaalle jätevedelle, jonka kiintoai...
UNILIFT AP35 on ruostumattomasta teräksestä valmistettu uppopumppu. Se soveltuu syövyttämättömälle vedelle ja harmaalle jätevedelle, jonka kiintoai...
UNILIFT AP35B on ruostumattomasta teräksestä valmistettu uppopumppu. Se soveltuu viemärivedelle, jonka kiintoainekoko on korkeintaan 35 mm. Pumppu ...
UNILIFT AP50 on ruostumattomasta teräksestä valmistettu uppopumppu. Se soveltuu syövyttämättömälle vedelle ja harmaalle jätevedelle, jonka kiintoai...
UNILIFT AP50B on ruostumattomasta teräksestä valmistettu uppopumppu. Se soveltuu jätevedelle, jonka kiintoainekoko on korkeintaan 50 mm. Pumppu voi...
UNILIFT APG on kotitalouksien paineistettuihin jätevesijärjestelmiin suunniteltu 1-vaiheinen uppopumppu. Repijäjärjestelmällä varustetussa pumpussa...
Huomaa! Mikäli et löydä vaadittuja dokumentteja omalla kielelläsi, tarjolla saattaa olla englanninkielinen vaihtoehto.