- Nesteen lämpötila
- 0 .. 70 °C
- Suurin virtaama
- 4 l/s
- Suurin nostokorkeus
- 26 m
Kotitalouksien jätevesiratkaisut
Luotettava, nopea ja helppo ratkaisu kotitalouksien jäteveden pumppaamiseen.
Tämä monipuolinen ja luotettava repijäpumppu on helppo asentaa ja huoltaa. Ratkaisun avulla kotitalouksien jätevettä ja mustaa vettä voidaan pumpata sujuvasti omakotitalojen ja matalien asuinrakennusten käyttökohteista.
Pumpussa on ammattitason repijäjärjestelmä, jota käytetään myös liikerakennusten tarpeisiin suunnatussa Grundfos SEG ‑pumppusarjassa. UNILIFT APG -repijäpumppu pilkkoo kiintoaineet ja hiukkaset pieniin osiin, jolloin kotitalouksien jätevettä ja mustaa vettä voidaan pumpata sujuvasti pienempien putkien kautta sekä pysty‑ että vaakasuunnassa kauempana sijaitsevaan pääviemäriin.
UNILIFT APG sopii moniin eri käyttökohteisiin, ja se voidaan asentaa
- Rakennuksen kellaritilaan viemäröintitason alapuolelle
- Rakennuksen ulkopuolella sijaitsevaan pumppaamoon
- Erillisratkaisuksi
Tutustu kotitalouksien jäteveden pumppaukseen
Tutustu UNILIFT APG -pumpun tärkeimpiin etuihin ja lukuisiin käyttökohteisiin. Auta suojaamaan asiakkaiden omaisuutta vahingoilta ja hoitamaan jäteveden pumppaus nopeasti ja tehokkaasti.
UNILIFT APG yhdellä silmäyksellä
Kätevästä esitteestämme saat selkeän katsauksen UNILIFT APG -pumpun tärkeimmistä ominaisuuksista, käyttökohteista ja teknisistä tiedoista.
Tutustu tuotteen hyötyihin asiakkaillemme
Grundfosin ratkaisut auttavat alentamaan energiankulutusta sekä parantamaan käyttövarmuutta ja -mukavuutta. Lue miten asiakkaamme hyötyvät Grundfosin älykkäistä tuotteista ja ratkaisuista sekä säästävät vettä ja energiaa.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Oletko kiinnostunut kehittämään tuotetietämystäsi?
Tutustu uusimpiin tutkimuksiin pumpuista ja järjestelmistä, miten käytät Grundfosin ratkaisuja ja miten parannat järjestelmäsi suorituskykyä. Tutkimukset ja raportit -osiosta voit hakea opetusmateriaalia, artikkeleita, videoita ja paljon muuta työskentelyäsi helpottavaa tietoa.
Löydä vastaukset tuotekysymyksiisi
Olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Katso alla olevat usein kysytyt kysymykset tai Grundfos FAQ, niin saat vastaukset tuotekysymyksiisi.
Palvelut
Palvelutarjonta pumppujen valintaa, asennusta, käyttöä ja vaihtoa varten.
Kehitä asiantuntemustasi muutamalla klikkauksella
Säästä aikaa päivittäisessä työssäsi kehittämällä osaamistasi, ammattitaitoasi ja liiketoimintaasi ECADEMY-verkkokoulutusalustan avulla.
Aloita opiskelu nyt klikkaamalla alla olevaa kurssia.
Huoltovideot
Download BIM models
Tuotteet ja palvelut
Grundfos tarjoaa useita erilaisia palveluita, jotka on kehitetty auttamaan sinua hyödyntämään hankkimiasi pumppuja parhaalla mahdollisella tavalla. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa.