UPS2

Grundfos UPS2 -kiertovesipumput tarjoavat kehittyneitä säätötapoja, joiden avulla pumpun toiminta voidaan säätää järjestelmän todellisten tarpeiden mukaiseksi 1- ja 2-putkisissa lämmitysjärjestelmissä. Moottori perustuu kestomagneetti- ja kompaktiin roottoriteknologiaan, mikä takaa hiljaisen toiminnan ja pienen energiankulutuksen.

p maks.
10 bar
Nesteen lämpötila
0 .. 95 °C
Suurin virtaama
6 m³/h
Suurin nostokorkeus
9 m