Approvisionnement en eau fiable pour l'abreuvement du bétail
Que vous utilisiez l'eau d'un lac, d'un réservoir de stockage ou d'un puits, Grundfos a une solution de pompage fiable pour garantir que l'eau soit toujours disponible pour votre bétail. Dans les régions éloignées ou les grandes surfaces où les parcs d'engraissement sont courants, l'utilisation de sources d'énergie traditionnelles pour pomper l'eau peut être impossible ou coûteuse. Grundfos propose une gamme de solutions alimentées par des énergies renouvelables nécessitant peu de maintenance, avec une flexibilité inégalée et une longue durée de vie, afin que vous ayez toujours la bonne pompe pour votre application.
Lancée en 1985, la Grundfos SQFlex était l'une des premières pompes submersibles à courant continu disponibles sur le marché. Depuis, Grundfos a élargi sa gamme de produits pour les énergies renouvelables pour inclure la pompe verticale multicellulaire CRFlex. Les deux pompes sont équipées d'un inverseur intégré et d'avantages tels qu'une protection intégrée contre les surtensions et les sous-tensions, une protection contre la marche à sec et une protection contre les surcharges, garantissant ainsi un fonctionnement fiable.
Le Renewable Solar Inverter (RSI) vous permet d'alimenter toute pompe standard en courant alternatif jusqu'à 230 V 1ph et 460 V 3ph en utilisant de l'énergie DC. Associez le RSI au mélangeur de courant DC/AC Grundfos PowerAdapt pour passer du courant continu au courant alternatif de manière transparente, tout en utilisant toujours l'énergie DC en premier.
Développez vos capacités de pompage à énergie solaire avec nos nouveaux modèles SQFlex
Cinq nouveaux modèles SQFlex haute vitesse ont été ajoutés pour assurer une couverture encore meilleure de vos besoins de pompage d’eau à énergie solaire. Compatible avec les systèmes solaires, éoliens ou combinés, SQFlex est disponible en trois configurations : 5 modèles à rotor hélicoïdal (diamètre 3’’), 5 modèles centrifuges (diamètre 3’’) et 6 modèles centrifuges (diamètre 4’’).
Grâce à des années d’expérience dans les moteurs à aimants permanents ainsi qu’une expertise des applications, Grundfos vous propose aujourd’hui une pompe toute en acier inoxydable avec des fonctionnalités intégrées.
Obtenez des réponses à vos questions concernant cette application
Nous avons rassemblé les questions fréquentes et nos réponses au même endroit. Consultez les questions fréquentes ci-dessous ou parcourez la FAQ Grundfos pour obtenir une liste complète des réponses à vos questions sur nos produits.
Lisez les témoignages clients sur les avantages de nos solutions
Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.
Améliorez vos connaissances
Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Que vous souhaitiez acheter un produit ou simplement recevoir les conseils d’un expert Grundfos, nous sommes ravis de vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution de pompage ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide.