Des solutions durables et efficaces pour l'irrigation
Les systèmes d'arrosage grande culture par aspersion sont une solution courante utilisée pour l'irrigation agricole. Ces systèmes sont normalement conçus pour diffuser l'eau sur de grandes surfaces à un rythme plus lent que le taux d'infiltration du sol. Cela permet de réduire l'accumulation d'eau et les pertes dues à l'évaporation et de garantir une absorption maximale de l'eau. Grundfos propose une gamme complète de pompes pour répondre aux exigences de débit lors de l'alimentation en eau par les systèmes de pivot.
La pompe SP est un excellent choix pour les systèmes alimentés par des puits de forage - le diamètre de la pompe va de 3 à 10 pouces avec des options en acier inoxydable AISI 304 (standard), 316 ou 904 disponibles pour les environnements difficiles. Si une solution hors sol efficace et intelligente est souhaitée, nous proposons la gamme de pompes verticales multi-étagées CR et des systèmes prêts à l'utilisation. Ces solutions offrent des commandes et des accessoires de surveillance hautement personnalisables afin de réduire les coûts d'exploitation et d'éviter les arrêts non-planifiés.
Le variateur de fréquence Grundfos CUE ajuste la vitesse du moteur en fonction de la pression et/ou du débit requis. Cela permet de se prémunir contre le risque de rupture des canalisations, de minimiser les pertes dues aux fuites et de réduire les coûts énergétiques. Si des boosters sont utilisés dans le cadre du système, notre CUE aidera à assurer une pression, un débit et une uniformité d'irrigation appropriés sur le pivot. Complétez tout système avec notre gamme de pompes doseuses numériques avancées pour les besoins de la fertirrigation et de la chemigation.
Grâce à des années d’expérience dans les moteurs à aimants permanents ainsi qu’une expertise des applications, Grundfos vous propose aujourd’hui une pompe toute en acier inoxydable avec des fonctionnalités intégrées.
Haut rendement et fiabilité à toute épreuve avec notre moteur immergé à aimants permanents
Grundfos fournit le système de pompage SPE avec un moteur immergé à aimants permanents (PM) de 6” et un variateur de vitesse CUE adapté. Un moteur Grundfos PM garantit le meilleur rendement énergétique possible. Le système SPE offre une fiabilité à toute épreuve et une longue durée de vie
La nouvelle génération de pompes Grundfos CR(N) repousse les limites des solutions de pompage avec une efficacité et des débits jusqu’à 390 m3 /h.
Pour un fonctionnement sécurisé de votre pompe immergée
Les coffrets Grundfos LC 232 et LC 242 intègrent un éventail de fonctions assurant un contrôle optimisé et sécurisé de votre système de pompage, permettant ainsi d'accroître l'espérance de vie de votre pompe et moteur.
Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur cette application ?
Découvrez les dernières études sur les pompes et systèmes de pompage, les domaines d'application des solutions Grundfos et les possibilités de performances inégalées, ou faites une recherche pour trouver une formation spécifique, des articles, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.
Obtenez des réponses à vos questions concernant cette application
Nous avons rassemblé les questions fréquentes et nos réponses au même endroit. Consultez les questions fréquentes ci-dessous ou parcourez la FAQ Grundfos pour obtenir une liste complète des réponses à vos questions sur nos produits.