Des solutions solaires pour répondre à toutes les exigences
En élargissant sa gamme de produits alimentés par des énergies renouvelables, Grundfos façonne un nouvel avenir pour la technologie de l’eau. Lancée en 1985, la Grundfos SQFlex a été l’une des premières pompes submersibles à courant continu disponibles sur le marché. Depuis, nous avons élargi notre gamme de produits renouvelables pour inclure la pompe à eau de surface CRFlex, l’Onduleur solaire renouvelable (RSI) et notre nouveau PowerAdapt.
Développez vos capacités de pompage à énergie solaire avec nos nouveaux modèles SQFlex
Cinq nouveaux modèles SQFlex haute vitesse ont été ajoutés pour assurer une couverture encore meilleure de vos besoins de pompage d’eau à énergie solaire. Compatible avec les systèmes solaires, éoliens ou combinés, SQFlex est disponible en trois configurations : 5 modèles à rotor hélicoïdal (diamètre 3’’), 5 modèles centrifuges (diamètre 3’’) et 6 modèles centrifuges (diamètre 4’’).
Proposez à vos clients la gamme de pompes immergées d’alimentation CA/CC la plus diversifiée du marché
La gamme de pompes submersibles Grundfos SQFlex à alimentation CA/CC comprend désormais des modèles à grande vitesse offrant une meilleure couverture pour vos besoins de pompage d’eau à énergie solaire.
Pourquoi utiliser l’application GO Solar ?
L’application Grundfos GO Solar vous permet de définir la capacité d’un système solaire adapté à vos besoins. Vous pouvez également calculer la demande en eau sans effort, sélectionner un produit rapidement sans feuilles de calcul et accéder à vos capacités archivées sur tous vos appareils.
Avec le nouveau RSI, des solutions solaires pour l'eau jusqu'à 250 kW
Le nouvel onduleur (RSI) permet d'utiliser les énergies renouvelables comme source d'énergie primaire pour les pompes allant jusqu'à 250kW. Cela signifie que les entreprises de distribution d'eau, les agriculteurs et les ménages peuvent économiser sur leurs coûts énergétiques en approvisionnement en eau.
Grundfos PowerAdapt est la solution de combinaison des énergies qui vous assure une production constante en complétant l’énergie solaire par une source supplémentaire, dans la mesure nécessaire. Cette solution vous permet de conserver l’énergie solaire comme source principale tout en bénéficiant d’un fonctionnement stable.
Approvisionnement en eau à énergie solaire pour les collectivités
Informez-vous sur les réseaux de distribution d'eau à destination des collectivités utilisant l'énergie solaire.
Obtenez des réponses à vos questions concernant cette application
Nous avons rassemblé les questions fréquentes et nos réponses au même endroit. Consultez les questions fréquentes ci-dessous ou parcourez la FAQ Grundfos pour obtenir une liste complète des réponses à vos questions sur nos produits.