Le nouveau système de pompe Grundfos BMSX présente une conception unique spécialement prévue pour le dessalement de l’eau de mer et l’eau saumâtre.
Surpresseur
Groupe de surpression avancé et à haut rendement énergétique. Disponible avec 2 à 6 pompes connectées en parallèle, un coffret de commande avancé ...
Pompes monocellulaires inline
Les pompes Grundfos TP, TPE sont des pompes centrifuges monocellulaires, monoblocs, in-line, équipées d'une garniture mécanique et destinées à des ...
Pompe monocellulaire monobloc à aspiration axiale
Pompes à aspiration axiale monoblocs normalisées EN 733
Pompes monoblocs selon la norme ISO 2858
Pompes monoblocs selon norme ISO 2858 avec moteur MGE
Pompes à aspiration axiale sur socle selon norme EN 733.
Pompes standards selon norme ISO 2858
Pompes à arbre nu selon ISO 2858
Pompes normalisées selon norme ISO 2858 avec moteur MGE
Pompes à plan de joint horizontal
Les pompes Grundfos LS à plan de joint horizontal et LSV à plan de joint vertical sont des pompes centrifuges à volute monocellulaires ou bicellula...
Pompe multicellulaire monobloc à aspiration axiale
Les CM, CME sont des pompes horizontales à aspiration axiale fiables, silencieuses et compactes. La conception modulaire des pompes permet de réali...
Pompes multicellulaires inline
Pompe centrifuge multicellulaire verticale avec orifices d’aspiration et de refoulement situés au même niveau.
Pompes horizontales multicellulaires
Modules de surpression
Pompes monoblocs
Pompes à membrane
La gamme de pompes doseuses mécaniques Grundfos est une série de pompes extrêmement robustes pour les applications nécessitant un dosage fiable et ...
Pompes doseuses numériques pour un dosage de haute précision des produits chimiques, permettant une maîtrise avancée du process et une intégration ...
Grundfos Machine Health est un système de surveillance des pompes qui contrôle en permanence les équipements à l'aide de capteurs sans fil avancés....
Grundfos Smart Filtration Suite est un ensemble d'algorithmes conçus pour optimiser les systèmes de filtration à membrane grâce à des analyses en t...
Optimisez les performances et la fiabilité et réduisez la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation grâce à notre service d'alignement las...
Réduisez les coûts et garantissez l’efficacité des pompes tout au long de leur vie. L’inspection vous donne un aperçu de l’état de la base installé...
Confiez les tâches d’installation au personnel de Grundfos et ayez la certitude que vos pompes sont entre de bonnes mains.
Optimisez les performances et le rendement de votre système de pompage grâce aux services de mise en service avancés proposés par des experts du se...
Une analyse détaillée, basée sur les mesures, sur les performances actuelles de votre pompe, avec des suggestions pour les économies d'énergie futu...
Les pièces de rechange Grundfos sont des composants de haute qualité qui vous permettent d’optimiser les performances du système et de minimiser le...
Trouvez les pompes dont vous avez besoin et élaborez une analyse de rentabilisation en vue d’adopter des pompes dont la consommation d’énergie est ...
Obtenez des services de réparation complets pour n'importe quelle pompe de n'importe quel fabricant. Choisissez la réparation sur site ou en atelie...
Laissez-nous nous occuper de votre système de pompage, pendant que vous vous occupez de votre entreprise.
Le contrat de maintenance sur mesure Grundfos vous fournit les services exacts dont vous avez besoin pour connaître l’état de vos équipements à tou...