Lorsque vous transportez des eaux usées en continu, vous avez besoin de solutions fiables et optimisées pour les stations et réseaux de pompage des eaux usées. Une meilleure conception des systèmes, par exemple grâce à des simulations numériques, permet de résoudre les problèmes hydrauliques à l'avance, de réduire les temps d'arrêt et de minimiser les risques.
Transport efficace et fiable des eaux usées
Vous cherchez à améliorer le rendement et la fiabilité du transport des eaux usées ? Les pompes de relevage Grundfos SE/SL ont fait leurs preuves en offrant une fiabilité exceptionnelle dans des conditions difficiles et en maintenant un débit constant avec une faible consommation d'énergie.
Pour répondre à la complexité croissante des eaux usées urbaines, Grundfos a développé la roue semi-ouverte Open S-tube®, qui offre une efficacité élevée sur une large gamme de modes de fonctionnement.
Pompes SE/SL : Un fonctionnement fiable et optimal
Téléchargez la brochure sur la gamme de pompes de relevage SE/SL et découvrez comment ces dernières assurent un fonctionnement fiable avec tous les débits d'eaux usées. Les pompes SE/SL sont proposées avec plusieurs conceptions hydrauliques, pour un fonctionnement fiable et efficace avec le plus haut niveau de rendement dans toutes les applications de traitement des eaux usées. Disponibles en plusieurs versions de 1 à 63 kW/ 1,5 à 84 cv, les pompes SE/SL réduisent votre coût total de possession et vous garantissent une fiabilité optimale dans les installations du monde entier.
Reprenez le contrôle grâce à des solutions adaptatives
Les panneaux de commande LC 231 et LC 241 offrent aux utilisateurs une méthode innovante et complète de contrôle des niveaux de pompe. Bien que les unités de contrôle possèdent différentes caractéristiques, elles partagent leurs fonctionnalités de contrôle à distance grâce à l’application Grundfos GO, leur interface de contrôle intuitive et conviviale et leurs fonctionnalités simples d’installation et de configuration.
Prévoir, prévenir, protéger
Grundfos Connect vous permet de surveiller l’état de vos pompes à tout moment et de n’importe où. En vous fournissant des notifications automatiques et des rapports détaillés, Grundfos Connect peut vous aider à anticiper les problèmes, à éviter les temps d’arrêt coûteux et à protéger vos actifs. Si vous souhaitez gérer vos activités en toute tranquillité, Grundfos Connect est le compagnon idéal.
Systèmes d’eaux usées complet
Nous proposons une conception complète de système de traitement des eaux usées qui réduit les risques, pour une plus grande tranquillité d’esprit. Notre solution vous permet d’économiser du temps, de l’argent et de la maintenance. La mise en service et les contrats de service personnalisés vous permettent d’optimiser les opérations dès le départ.
Télécharger les manuels d’ingénierie sur le traitement des eaux usées
Contrat de maintenance
Offres de services tout au long de la sélection, de l’installation, du fonctionnement et du remplacement des pompes.
Faites fonctionner votre système de manière optimale et bénéficiez d’une réduction des coûts d’exploitation, des coûts de maintenance prévisibles et d’une meilleure durée de vie du système. Avec un contrat de service Grundfos, vous pouvez confier votre service, votre maintenance et votre analyse à des professionnels expérimentés.
Obtenez des réponses à vos questions concernant cette application
Nous avons rassemblé les questions fréquentes et nos réponses au même endroit. Consultez les questions fréquentes ci-dessous ou parcourez la FAQ Grundfos pour obtenir une liste complète des réponses à vos questions sur nos produits.
Lisez les témoignages clients sur les avantages de nos solutions
Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.
Améliorez vos connaissances
Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Que vous souhaitiez acheter un produit ou simplement recevoir les conseils d’un expert Grundfos, nous sommes ravis de vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution de pompage ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide.