Pompage optimisé des eaux souterraines
Pour le pompage d'eau brute en puits de forage, les municipalités exigent des niveaux élevés d'optimisation énergétique et de durabilité des ressources, ce qui se traduit par des coûts de cycle de vie plus faibles. Au fil des ans, Grundfos a été le pionnier de nombreuses innovations qui ont influencé et influencent continuellement les normes et bénéficie également de l'expérience d'un parc important de pompes et moteurs immergés en acier inoxydable installés et toujours en fonctionnement.
Par exemple, Grundfos a été le précurseur de l'intégration de la vitesse variable dans les opérations de pompage, et ce sont des innovations comme celle-ci qui permettront à votre réseau d'approvisionnement de relever les défis et les réglementations à venir.
Les bases d'un puits de forage
Que vous soyez professionnel du secteur ou simplement curieux de comprendre les bases, ce guide vous offre une vue d’ensemble claire et pratique sur les principes, techniques et bonnes pratiques du forage.
De la préparation du terrain à la mise en service, en passant par le choix des équipements, vous trouverez ici l’essentiel pour mener à bien vos projets en toute sécurité et efficacité.
Grundfos Connect vous permet de surveiller l’état de vos pompes à tout moment et de n’importe où. En vous fournissant des notifications automatiques et des rapports détaillés, Grundfos Connect peut vous aider à anticiper les problèmes, à éviter les temps d’arrêt coûteux et à protéger vos actifs. Si vous souhaitez gérer vos activités en toute tranquillité, Grundfos Connect est le compagnon idéal.
La SPE, explications
LE mix gagnant pour des gains énergétiques mais aussi:
- l'hydraulique de la SP Grundfos
- un moteur à aimant permanent
- la flexibilité d'un convertisseur de fréquence
Haut rendement et fiabilité à toute épreuve avec notre moteur immergé à aimants permanents
Grundfos fournit le système de pompage SPE avec un moteur immergé à aimants permanents (PM) de 6” et un variateur de vitesse CUE adapté. Un moteur Grundfos PM garantit le meilleur rendement énergétique possible. Le système SPE offre une fiabilité à toute épreuve et une longue durée de vie
L’un des moyens les plus simples de réduire le coût total de votre pompe immergée Grundfos est de l’associer à un moteur immergé Grundfos. Cela permettra de garantir la plus longue durée de vie possible du produit et la plus grande efficacité mais également d'éliminer les problèmes causés par l'incompatibilité.
Trouver votre partenaire idéal
La première étape vers la meilleure efficacité et fiabilité consiste à trouver le moteur parfait pour votre pompe. Pour avoir un aperçu des moteurs immergés Grundfos disponibles:
Il est temps de remplacer votre pompe – évaluez-la avant !
Qu’une pompe submersible se trouve à 100, 200 ou 500 pieds sous terre, la sortir ou l’inspecter peut s’avérer une affaire coûteuse. Mais en utilisant notre outil gratuit, vous pouvez mesurer l’efficacité de votre pompe submersible encore dans le puits de forage. Un faible rendement de la pompe peut signifier qu’elle mérite d’être sortie, nettoyée ou remplacée. Nos pompes SQ et SQE sont d’excellentes pompes de remplacement le moment venu.
Systèmes immergés
Découvrez comment nous pouvons équiper n'importe quel système d'approvisionnement en eau avec une solution immergée SP complète pour optimiser les performances et le rendement énergétique.
Convertisseurs de fréquences CUE: Caractéristiques et avantages
La gamme de variateurs de fréquence Grundfos CUE est extrêmement polyvalente et peut être utilisée pour un fonctionnement simple et efficace dans tous les domaines d'application. En connectant un CUE à une pompe immergée Grundfos SP, vous bénéficiez de nombreux avantages pour vous et vos clients.
Téléchargez la brochure et découvrez les caractéristiques et les avantages du CUE.
Pour un fonctionnement sécurisé de votre pompe immergée
Les coffrets Grundfos LC 232 et LC 242 intègrent un éventail de fonctions assurant un contrôle optimisé et sécurisé de votre système de pompage, permettant ainsi d'accroître l'espérance de vie de votre pompe et moteur.
Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur cette application ?
Découvrez les dernières études sur les pompes et systèmes de pompage, les domaines d'application des solutions Grundfos et les possibilités de performances inégalées, ou faites une recherche pour trouver une formation spécifique, des articles, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.
Obtenez des réponses à vos questions concernant cette application
Nous avons rassemblé les questions fréquentes et nos réponses au même endroit. Consultez les questions fréquentes ci-dessous ou parcourez la FAQ Grundfos pour obtenir une liste complète des réponses à vos questions sur nos produits.
Lisez les témoignages clients sur les avantages de nos solutions
Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.
Améliorez vos connaissances
Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Que vous souhaitiez acheter un produit ou simplement recevoir les conseils d’un expert Grundfos, nous sommes ravis de vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution de pompage ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide.